HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure a pressione servono per la sostituzione e la chiusura semplice e rapida di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Forma A per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Forma B per spessore della piastra da 3 a 27 mm.
Modalità di utilizzoInserire la chiusura a pressione sul bullone di fissaggio senza premere il pulsante, in tal modo la chiusura viene bloccata.
Per rilasciare la chiusura, premere il pulsante e tirare la stessa.
Utilizzo:Possibilità di montaggio A in combinazione con anelli distanziatori, per spessore della piastra da 3 a 10 mm.
Possibilità di montaggio B per spessore della piastra superiore da 10 a 27 mm.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con il bullone di fissaggio K1564.Accessori:Anelli distanziatori K1563.
Bullone di fissaggio K1564.
Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1562 Chiusure a pressione in acciaio inox 317 kB
 Nota tecnica per chiusure a pressione K1562 e bulloni di fissaggio K1564 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a pressione in acciaio inox

Chiusure a pressione in acciaio inox, Forma A con manopola

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a pressione in acciaio inox, Forma A con manopola

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTForza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1562.11Acon testa19632112315,58,59,5M16X117361,10,25≤180 °C 28,94 €

Chiusure a pressione in acciaio inox, Forma B con manopola

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a pressione in acciaio inox, Forma B con manopola

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1D2D3D4HH1LMSWTForza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1562.12Bsenza testa61911202319,59,5M16X11710-2761,10,25≤180 °C 27,63 €
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
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33