HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a torsione in acciaio o acciaio inossidabile, Manopola in plastica o in acciaio inossidabile
K1561

Chiusure a torsione in acciaio o acciaio inossidabile, Manopola...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Custodia in acciaio o acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento nichelato o non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse.
Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra 6 mm.
Possibilità di montaggio forma B per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF".
Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione "ON".
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1561 Chiusure a torsione in acciaio o acciaio inossidabile Manopola in plastica o in acciaio inossidabile 336 kB
 Nota tecnica per chiusure a pressione K1561 e bulloni di fissaggio K1564 205 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a torsione in acciaio o acciaio inossidabile, Manopola in plastica o in acciaio inossidabile

Chiusure a torsione in acciaio, Manopola in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a torsione in acciaio, Manopola in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1561.14poliammide614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 26,96 €
K1561.18poliammide81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 28,27 €

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, Manopola in acciaio inossidabile

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, Manopola in acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1561.114acciaio inox614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 42,75 €
K1561.118acciaio inox81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 44,73 €
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
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33