Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione:Impugnatura nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1804 Imbastitore a sfere con chiave 161 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con chiave

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
componenti
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1804.004608020nero3345,989,520207,849,541,327,828838 29,00 €
K1804.004608025nero3345,989,520257,849,541,332,828838 29,00 €
K1804.004608030nero3345,989,520307,849,541,337,828838 31,09 €
K1804.004608035nero3345,989,520357,849,541,342,828838 31,09 €
K1804.004608040nero3345,989,520407,849,541,347,828838 31,09 €
K1804.004608045nero3345,989,520457,849,541,352,828838 31,09 €
K1804.004608050nero3345,989,520507,849,541,357,828838 31,09 €
K1804.004610020nero3345,9101220208,949,541,328,9281060 40,54 €
K1804.004610025nero3345,9101220258,949,541,333,9281060 40,54 €
K1804.004610030nero3345,9101220308,949,541,338,9281060 42,30 €
K1804.004610035nero3345,9101220358,949,541,343,9281060 42,30 €
K1804.004610040nero3345,9101220408,949,541,348,9281060 42,30 €
K1804.004610045nero3345,9101220458,949,541,353,9281060 42,30 €
K1804.004610050nero3345,9101220508,949,541,358,9281060 42,30 €
K1804.004610060nero3345,9101220608,949,541,368,9281060 44,49 €
K1804.004612025nero3345,91214,520259,949,541,334,9281286 36,41 €
K1804.004612030nero3345,91214,520309,949,541,339,9281286 38,38 €
K1804.004612035nero3345,91214,520359,949,541,344,9281286 38,38 €
K1804.004612040nero3345,91214,520409,949,541,349,9281286 38,38 €
K1804.004612045nero3345,91214,520459,949,541,354,9281286 38,38 €
K1804.004612050nero3345,91214,520509,949,541,359,9281286 38,38 €
K1804.004612060nero3345,91214,520609,949,541,369,9281286 40,35 €
K1804.004612070nero3345,91214,520709,949,541,379,9281286 40,35 €
K1804.004612080nero3345,91214,520809,949,541,389,9281286 42,10 €
K1804.004616030nero3345,91619203013,149,541,343,12816153 53,96 €
K1804.004616035nero3345,91619203513,149,541,348,12816153 54,84 €
K1804.004616040nero3345,91619204013,149,541,353,12816153 54,84 €
K1804.004616045nero3345,91619204513,149,541,358,12816153 54,84 €
K1804.004616050nero3345,91619205013,149,541,363,12816153 54,84 €
K1804.004616060nero3345,91619206013,149,541,373,12816153 58,27 €
K1804.004616070nero3345,91619207013,149,541,383,12816153 58,27 €
K1804.004616080nero3345,91619208013,149,541,393,12816153 61,67 €
K1804.00844608020rosso traffico RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 29,00 €
K1804.00844608025rosso traffico RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 29,00 €
K1804.00844608030rosso traffico RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 31,09 €
K1804.00844608035rosso traffico RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 31,09 €
K1804.00844608040rosso traffico RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 31,09 €
K1804.00844608045rosso traffico RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 31,09 €
K1804.00844608050rosso traffico RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 31,09 €
K1804.00844610020rosso traffico RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 40,54 €
K1804.00844610025rosso traffico RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 40,54 €
K1804.00844610030rosso traffico RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 42,30 €
K1804.00844610035rosso traffico RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 42,30 €
K1804.00844610040rosso traffico RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 42,30 €
K1804.00844610045rosso traffico RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 42,30 €
K1804.00844610050rosso traffico RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 42,30 €
K1804.00844610060rosso traffico RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 44,49 €
K1804.00844612025rosso traffico RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 36,41 €
K1804.00844612030rosso traffico RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 38,38 €
K1804.00844612035rosso traffico RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 38,38 €
K1804.00844612040rosso traffico RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 38,38 €
K1804.00844612045rosso traffico RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 38,38 €
K1804.00844612050rosso traffico RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 38,38 €
K1804.00844612060rosso traffico RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 40,35 €
K1804.00844612070rosso traffico RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 40,35 €
K1804.00844612080rosso traffico RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 42,10 €
K1804.00844616030rosso traffico RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 53,96 €
K1804.00844616035rosso traffico RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 54,84 €
K1804.00844616040rosso traffico RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 54,84 €
K1804.00844616045rosso traffico RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 54,84 €
K1804.00844616050rosso traffico RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 54,84 €
K1804.00844616060rosso traffico RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 58,27 €
K1804.00844616070rosso traffico RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 58,27 €
K1804.00844616080rosso traffico RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 61,67 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33