Gruppi merceologici
Imbastitore a sfere con impugnatura con chiave
K1804

Imbastitore a sfere con impugnatura con chiave

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale:Impugnatura in resina termoplastica.
Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione:Impugnatura nera o rosso traffico RAL 3020.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1804 Imbastitore a sfere con impugnatura con chiave 159 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con impugnatura con chiave

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
componenti
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1804.208208020nero3381,889,520207,849,438,827,828838 29,00 €
K1804.208208025nero3381,889,520257,849,438,832,828838 29,00 €
K1804.208208030nero3381,889,520307,849,438,837,828838 31,09 €
K1804.208208035nero3381,889,520357,849,438,842,828838 31,09 €
K1804.208208040nero3381,889,520407,849,438,847,828838 31,09 €
K1804.208208045nero3381,889,520457,849,438,852,828838 31,09 €
K1804.208208050nero3381,889,520507,849,438,857,828838 31,09 €
K1804.208210020nero3381,8101220208,949,438,828,9281060 40,54 €
K1804.208210025nero3381,8101220258,949,438,833,9281060 40,54 €
K1804.208210030nero3381,8101220308,949,438,838,9281060 42,30 €
K1804.208210035nero3381,8101220358,949,438,843,9281060 42,30 €
K1804.208210040nero3381,8101220408,949,438,848,9281060 42,30 €
K1804.208210045nero3381,8101220458,949,438,853,9281060 42,30 €
K1804.208210050nero3381,8101220508,949,438,858,9281060 42,30 €
K1804.208210060nero3381,8101220608,949,438,868,9281060 44,49 €
K1804.208212025nero3381,81214,520259,949,438,834,9281286 36,41 €
K1804.208212030nero3381,81214,520309,949,438,839,9281286 38,38 €
K1804.208212035nero3381,81214,520359,949,438,844,9281286 38,38 €
K1804.208212040nero3381,81214,520409,949,438,849,9281286 38,38 €
K1804.208212045nero3381,81214,520459,949,438,854,9281286 38,38 €
K1804.208212050nero3381,81214,520509,949,438,859,9281286 38,38 €
K1804.208212060nero3381,81214,520609,949,438,869,9281286 40,35 €
K1804.208212070nero3381,81214,520709,949,438,879,9281286 40,35 €
K1804.208212080nero3381,81214,520809,949,438,889,9281286 42,10 €
K1804.208216030nero3381,81619203013,149,438,843,12816153 53,96 €
K1804.208216035nero3381,81619203513,149,438,848,12816153 54,84 €
K1804.208216040nero3381,81619204013,149,438,853,12816153 54,84 €
K1804.208216045nero3381,81619204513,149,438,858,12816153 54,84 €
K1804.208216050nero3381,81619205013,149,438,863,12816153 54,84 €
K1804.208216060nero3381,81619206013,149,438,873,12816153 58,27 €
K1804.208216070nero3381,81619207013,149,438,883,12816153 58,27 €
K1804.208216080nero3381,81619208013,149,438,893,12816153 61,67 €
K1804.20848208020rosso traffico RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 29,00 €
K1804.20848208025rosso traffico RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 29,00 €
K1804.20848208030rosso traffico RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 31,09 €
K1804.20848208035rosso traffico RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 31,09 €
K1804.20848208040rosso traffico RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 31,09 €
K1804.20848208045rosso traffico RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 31,09 €
K1804.20848208050rosso traffico RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 31,09 €
K1804.20848210020rosso traffico RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 40,54 €
K1804.20848210025rosso traffico RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 40,54 €
K1804.20848210030rosso traffico RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 42,30 €
K1804.20848210035rosso traffico RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 42,30 €
K1804.20848210040rosso traffico RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 42,30 €
K1804.20848210045rosso traffico RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 42,30 €
K1804.20848210050rosso traffico RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 42,30 €
K1804.20848210060rosso traffico RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 44,49 €
K1804.20848212025rosso traffico RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 36,41 €
K1804.20848212030rosso traffico RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 38,38 €
K1804.20848212035rosso traffico RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 38,38 €
K1804.20848212040rosso traffico RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 38,38 €
K1804.20848212045rosso traffico RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 38,38 €
K1804.20848212050rosso traffico RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 38,38 €
K1804.20848212060rosso traffico RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 40,35 €
K1804.20848212070rosso traffico RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 40,35 €
K1804.20848212080rosso traffico RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 42,10 €
K1804.20848216030rosso traffico RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 53,96 €
K1804.20848216035rosso traffico RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 54,84 €
K1804.20848216040rosso traffico RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 54,84 €
K1804.20848216045rosso traffico RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 54,84 €
K1804.20848216050rosso traffico RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 54,84 €
K1804.20848216060rosso traffico RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 58,27 €
K1804.20848216070rosso traffico RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 58,27 €
K1804.20848216080rosso traffico RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 61,67 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33