Gruppi merceologici
Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave
K1803

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.

Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.
Materiale:Elementi in acciaio inox.
Serratura Zamak.
Chiave in acciaio zincato.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.
Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Nota disegno:
Forma A: con incavo maniglia
Forma B: con incavo maniglia e anello
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1803 Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave 158 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave, forma A, con maniglia incassata

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave, forma A, con maniglia incassata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DD1D2D3LL1L2L5L6SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1803.002208020Acon incavo maniglia2289,520207,849,227,82821838 23,00 €
K1803.002208025Acon incavo maniglia2289,520257,849,232,82821838 23,00 €
K1803.002208030Acon incavo maniglia2289,520307,849,237,82821838 25,69 €
K1803.002208035Acon incavo maniglia2289,520357,849,242,82821838 25,69 €
K1803.002208040Acon incavo maniglia2289,520407,849,247,82821838 25,69 €
K1803.002208045Acon incavo maniglia2289,520457,849,252,82821838 25,69 €
K1803.002208050Acon incavo maniglia2289,520507,849,257,82821838 25,69 €
K1803.002210020Acon incavo maniglia22101220208,949,228,928211060 31,62 €
K1803.002210025Acon incavo maniglia22101220258,949,233,928211060 31,62 €
K1803.002210030Acon incavo maniglia22101220308,949,238,928211060 33,28 €
K1803.002210035Acon incavo maniglia22101220358,949,243,928211060 33,28 €
K1803.002210040Acon incavo maniglia22101220408,949,248,928211060 33,28 €
K1803.002210045Acon incavo maniglia22101220458,949,253,928211060 33,28 €
K1803.002210050Acon incavo maniglia22101220508,949,258,928211060 33,28 €
K1803.002210060Acon incavo maniglia22101220608,949,268,928211060 35,02 €
K1803.002212025Acon incavo maniglia221214,520259,949,234,928211286 28,88 €
K1803.002212030Acon incavo maniglia221214,520309,949,239,928211286 30,14 €
K1803.002212035Acon incavo maniglia221214,520359,949,244,928211286 30,14 €
K1803.002212040Acon incavo maniglia221214,520409,949,249,928211286 30,14 €
K1803.002212045Acon incavo maniglia221214,520459,949,254,928211286 30,14 €
K1803.002212050Acon incavo maniglia221214,520509,949,259,928211286 30,14 €
K1803.002212060Acon incavo maniglia221214,520609,949,269,928211286 31,54 €
K1803.002212070Acon incavo maniglia221214,520709,949,279,928211286 32,32 €
K1803.002212080Acon incavo maniglia221214,520809,949,289,928211286 32,32 €
K1803.002216030Acon incavo maniglia221619203013,151,243,1282116153 44,81 €
K1803.002216035Acon incavo maniglia221619203513,151,248,1282116153 44,81 €
K1803.002216040Acon incavo maniglia221619204013,151,253,1282116153 44,81 €
K1803.002216045Acon incavo maniglia221619204513,151,258,1282116153 44,81 €
K1803.002216050Acon incavo maniglia221619205013,151,263,1282116153 44,81 €
K1803.002216060Acon incavo maniglia221619206013,151,273,1282116153 48,33 €
K1803.002216070Acon incavo maniglia221619207013,151,283,1282116153 48,33 €
K1803.002216080Acon incavo maniglia221619208013,151,293,1282116153 51,31 €

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave, forma B, con maniglia incassata e anello

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio inox con chiave, forma B, con maniglia incassata e anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1803.102208020Bcon incavo maniglia e anello2289,52033207,849,269,330,327,82821838 24,26 €
K1803.102208025Bcon incavo maniglia e anello2289,52033257,849,269,330,332,82821838 24,26 €
K1803.102208030Bcon incavo maniglia e anello2289,52033307,849,269,330,337,82821838 26,92 €
K1803.102208035Bcon incavo maniglia e anello2289,52033357,849,269,330,342,82821838 26,92 €
K1803.102208040Bcon incavo maniglia e anello2289,52033407,849,269,330,347,82821838 26,92 €
K1803.102208045Bcon incavo maniglia e anello2289,52033457,849,269,330,352,82821838 26,92 €
K1803.102208050Bcon incavo maniglia e anello2289,52033507,849,269,330,357,82821838 26,92 €
K1803.102210020Bcon incavo maniglia e anello2210122033208,949,269,330,328,928211060 32,71 €
K1803.102210025Bcon incavo maniglia e anello2210122033258,949,269,330,333,928211060 32,71 €
K1803.102210030Bcon incavo maniglia e anello2210122033308,949,269,330,338,928211060 34,37 €
K1803.102210035Bcon incavo maniglia e anello2210122033358,949,269,330,343,928211060 34,37 €
K1803.102210040Bcon incavo maniglia e anello2210122033408,949,269,330,348,928211060 34,37 €
K1803.102210045Bcon incavo maniglia e anello2210122033458,949,269,330,353,928211060 34,37 €
K1803.102210050Bcon incavo maniglia e anello2210122033508,949,269,330,358,928211060 34,37 €
K1803.102210060Bcon incavo maniglia e anello2210122033608,949,269,330,368,928211060 36,13 €
K1803.102212025Bcon incavo maniglia e anello221214,52033259,949,269,330,334,928211286 29,86 €
K1803.102212030Bcon incavo maniglia e anello221214,52033309,949,269,330,339,928211286 31,13 €
K1803.102212035Bcon incavo maniglia e anello221214,52033359,949,269,330,344,928211286 31,13 €
K1803.102212040Bcon incavo maniglia e anello221214,52033409,949,269,330,349,928211286 31,13 €
K1803.102212045Bcon incavo maniglia e anello221214,52033459,949,269,330,354,928211286 31,13 €
K1803.102212050Bcon incavo maniglia e anello221214,52033509,949,269,330,359,928211286 31,13 €
K1803.102212060Bcon incavo maniglia e anello221214,52033609,949,269,330,369,928211286 32,49 €
K1803.102212070Bcon incavo maniglia e anello221214,52033709,949,269,330,379,928211286 33,28 €
K1803.102212080Bcon incavo maniglia e anello221214,52033809,949,269,330,389,928211286 33,28 €
K1803.102216030Bcon incavo maniglia e anello22161920333013,151,269,330,343,1282116153 45,66 €
K1803.102216035Bcon incavo maniglia e anello22161920333513,151,269,330,348,1282116153 45,66 €
K1803.102216040Bcon incavo maniglia e anello22161920334013,151,269,330,353,1282116153 45,66 €
K1803.102216045Bcon incavo maniglia e anello22161920334513,151,269,330,358,1282116153 45,66 €
K1803.102216050Bcon incavo maniglia e anello22161920335013,151,269,330,363,1282116153 45,66 €
K1803.102216060Bcon incavo maniglia e anello22161920336013,151,269,330,373,1282116153 49,18 €
K1803.102216070Bcon incavo maniglia e anello22161920337013,151,269,330,383,1282116153 49,18 €
K1803.102216080Bcon incavo maniglia e anello22161920338013,151,269,330,393,1282116153 52,18 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33