Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica
K0363

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Caratteristiche:Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Forma B:
perni tolleranza h9, lega di plastica, minore forza di estrazione assiale
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Nota disegno:
1) Collare in metallo
2) Collare in plastica
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0363 Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.3805010A3855,51610632,516515  13,71 €
K0363.3805015A3855,51615632,521515  13,71 €
K0363.3805020A3855,51620632,526515  13,82 €
K0363.3805025A3855,51625632,531515  13,82 €
K0363.3805030A3855,51630632,536515  14,59 €
K0363.3806010A3866,851610732,517622  13,71 €
K0363.3806015A3866,851615732,522622  13,71 €
K0363.3806020A3866,851620732,527622  13,82 €
K0363.3806025A3866,851625732,532622  13,82 €
K0363.3806030A3866,851630732,537622  14,59 €
K0363.3806035A3866,851635732,542622  14,59 €
K0363.3806040A3866,851640732,547622  14,80 €
K0363.3806045A3866,851645732,552622  14,80 €
K0363.3806050A3866,851650732,557622  14,80 €
K0363.3808020A3889,51620832,528838  14,99 €
K0363.3808025A3889,51625832,533838  14,99 €
K0363.3808030A3889,51630832,538838  16,02 €
K0363.3808035A3889,51635832,543838  16,02 €
K0363.3808040A3889,51640832,548838  16,26 €
K0363.3808045A3889,51645832,553838  16,26 €
K0363.3808050A3889,51650832,558838  16,26 €
K0363.4710020A4710122320940291060  23,24 €
K0363.4710025A4710122325940341060  23,24 €
K0363.4710030A4710122330940391060  24,44 €
K0363.4710035A4710122335940441060  24,44 €
K0363.4710040A4710122340940491060  24,44 €
K0363.4710045A4710122345940541060  24,66 €
K0363.4710050A4710122350940591060  24,66 €
K0363.4710060A4710122360940691060  25,62 €
K0363.4712025A471214,523251040351286  23,96 €
K0363.4712030A471214,523301040401286  25,16 €
K0363.4712035A471214,523351040451286  25,16 €
K0363.4712040A471214,523401040501286  25,16 €
K0363.4712045A471214,523451040551286  25,16 €
K0363.4712050A471214,523501040601286  25,16 €
K0363.4712060A471214,523601040701286  26,33 €
K0363.4712070A471214,523701040801286  27,53 €
K0363.4712080A471214,523801040901286  27,53 €
K0363.4716030A471619233013404316153  42,77 €
K0363.4716035A471619233513404816153  42,77 €
K0363.4716040A471619234013405316153  42,77 €
K0363.4716045A471619234513405816153  42,88 €
K0363.4716050A471619235013406316153  42,88 €
K0363.4716060A471619236013407316153  45,88 €
K0363.4716070A471619237013408316153  45,88 €
K0363.4716080A471619238013409316153  48,84 €

Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  11,33 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  11,44 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  11,44 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  12,07 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  12,07 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  12,23 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  12,23 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  13,24 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  13,45 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  13,45 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33