Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso
K0793

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0793 Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso 132 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 14,92 €
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 14,92 €
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 14,92 €
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 14,92 €
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 15,94 €
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 15,04 €
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 15,04 €
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 15,04 €
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 15,04 €
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 15,94 €
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 15,94 €
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 15,94 €
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 15,94 €
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 15,94 €
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 16,33 €
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 16,33 €
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 17,46 €
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 17,46 €
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 17,46 €
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 17,46 €
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 17,46 €
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 24,30 €
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 24,30 €
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 25,44 €
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 25,44 €
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 25,44 €
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 25,44 €
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 25,44 €
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 26,57 €
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 24,67 €
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 26,09 €
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 26,09 €
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 26,09 €
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 26,09 €
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 26,09 €
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 27,19 €
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 27,19 €
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 28,34 €
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 39,10 €
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 39,10 €
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 39,10 €
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 39,10 €
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 39,10 €
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 40,24 €
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 40,24 €
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 41,13 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33