Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa
K1414

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Vantaggi:Possibilità di connettersi su grandi distanze.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa K1416.
Per Forma B:
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1414 Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa 183 kB

Disegni (sintesi completa)

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D5LL1L2L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 18,99 €
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 19,67 €
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 19,80 €
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 19,42 €
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 20,10 €
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 20,28 €
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 20,92 €
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 21,31 €
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 21,84 €
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 21,60 €
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 22,32 €
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 22,74 €
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 24,86 €
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 25,74 €
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 26,25 €
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 27,16 €
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 28,72 €
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 29,58 €

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 19,61 €
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 20,27 €
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 20,42 €
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 20,04 €
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 20,70 €
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 20,90 €
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 21,53 €
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 21,91 €
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 22,45 €
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 22,21 €
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 22,95 €
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 23,35 €
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 25,46 €
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 26,33 €
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 26,85 €
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 27,78 €
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 29,32 €
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 30,19 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33