Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa
K1415

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Impugnatura antracite.
Acciaio inox finitura naturale.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Vantaggi:Possibilità di connettersi su grandi distanze.
Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.
Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa K1416
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetti di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1415 Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa 146 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e bloccaggio della testa

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 20,85 €
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 21,49 €
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 21,64 €
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 21,27 €
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 21,92 €
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 22,13 €
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 22,75 €
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 23,14 €
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 23,68 €
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 23,44 €
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 24,16 €
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 24,58 €
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 26,69 €
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 27,57 €
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 28,07 €
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 29,00 €
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 30,55 €
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 31,42 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33