HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie ai perni di bloccaggio e possibile collegare due piastre separate senza contropezzo in modo rapido e semplice.Materiale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.Versione:Alloggiamento e pulsante non trattati.Nota:Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 3 a 12 mm.
Utilizzare piastra d'appoggio in materiale rigido come per es. acciaio inox.
Modalità di utilizzoRuotare i perni di bloccaggio nella piastra di fissaggio finché non è visibile la filettatura sull'altro lato.
Premere il pulsante e introdurre il perno di bloccaggio nella piastra d'appoggio predisposta.
Ruotare il perno di bloccaggio nella direzione opposta, finché le due piastre non sono a contatto e infine bloccare con il controdado.
Nota disegno:
1) Piastra di fissaggio
2) Piastra d'appoggio
Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1565 Perno di bloccaggio in acciaio inox 255 kB
 Nota tecnica per perni di bloccaggio K1565 134 kB

Disegni

Perno di bloccaggio in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Resistenza alle
alte temperature
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di bloccaggio
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 45,60 €
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 45,60 €
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 49,40 €
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 49,40 €
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
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33