HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore autobloccante con impugnatura a L
K0642

Imbastitore autobloccante con impugnatura a L

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in alluminio pressofuso EN-AC 46000.
Pulsante in alluminio EN-AW 2024 T4.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0642 Imbastitore autobloccante con impugnatura a L 157 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante con impugnatura a L

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD1D2D3D4LL1L2L3Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0642.1440501046,755,5411,95,810630,719,3524,4  15,80 €
K0642.1440501546,755,5411,95,815630,719,3524,4  15,80 €
K0642.1440502046,755,5411,95,820630,719,3524,4  15,80 €
K0642.1440502546,755,5411,95,825630,719,3524,4  15,80 €
K0642.1440503046,755,5411,95,830630,719,3524,4  16,15 €
K0642.1440503546,755,5411,95,835630,719,3524,4  16,15 €
K0642.1440504046,755,5411,95,840630,719,3524,4  16,15 €
K0642.1440505046,755,5411,95,850630,719,3524,4  16,29 €
K0642.1440506046,755,5411,95,860630,719,3524,4  18,26 €
K0642.1440507046,755,5411,95,870630,719,3524,4  18,26 €
K0642.1440601046,766,9911,95,810730,719,3635,64  14,51 €
K0642.1440601546,766,9911,95,815730,719,3635,64  14,51 €
K0642.1440602046,766,9911,95,820730,719,3635,64  15,71 €
K0642.1440602546,766,9911,95,825730,719,3635,64  15,71 €
K0642.1440603046,766,9911,95,830730,719,3635,64  16,73 €
K0642.1440603546,766,9911,95,835730,719,3635,64  16,73 €
K0642.1440604046,766,9911,95,840730,719,3635,64  16,73 €
K0642.1440605046,766,9911,95,850730,719,3635,64  17,71 €
K0642.1440606046,766,9911,95,860730,719,3635,64  18,44 €
K0642.1440607046,766,9911,95,870730,719,3635,64  18,44 €
K0642.1440608046,766,9911,95,880730,719,3635,64  18,44 €
K0642.1440801046,789,4211,95,810830,719,3863,8  16,87 €
K0642.1440801546,789,4211,95,815830,719,3863,8  16,87 €
K0642.1440802046,789,4211,95,820830,719,3863,8  16,87 €
K0642.1440802546,789,4211,95,825830,719,3863,8  16,87 €
K0642.1440803046,789,4211,95,830830,719,3863,8  18,26 €
K0642.1440803546,789,4211,95,835830,719,3863,8  18,26 €
K0642.1440804046,789,4211,95,840830,719,3863,8  19,63 €
K0642.1440805046,789,4211,95,850830,719,3863,8  19,63 €
K0642.1440806046,789,4211,95,860830,719,3863,8  21,03 €
K0642.1440807046,789,4211,95,870830,719,3863,8  21,03 €
K0642.1440808046,789,4211,95,880830,719,3863,8  21,03 €
K0642.1511001554,11011,8614,27,415934,822,110100,1  17,83 €
K0642.1511002054,11011,8614,27,420934,822,110100,1  17,83 €
K0642.1511002554,11011,8614,27,425934,822,110100,1  17,83 €
K0642.1511003054,11011,8614,27,430934,822,110100,1  20,18 €
K0642.1511003554,11011,8614,27,435934,822,110100,1  20,18 €
K0642.1511004054,11011,8614,27,440934,822,110100,1  20,18 €
K0642.1511005054,11011,8614,27,450934,822,110100,1  20,18 €
K0642.1511006054,11011,8614,27,460934,822,110100,1  23,89 €
K0642.1511007054,11011,8614,27,470934,822,110100,1  23,89 €
K0642.1511008054,11011,8614,27,480934,822,110100,1  23,89 €
K0642.1511009054,11011,8614,27,490934,822,110100,1  24,88 €
K0642.1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110100,1  24,88 €
K0642.1571202060,21214,4518,310,7201040,625,412144,06  24,03 €
K0642.1571202560,21214,4518,310,7251040,625,412144,06  24,03 €
K0642.1571203060,21214,4518,310,7301040,625,412144,06  26,38 €
K0642.1571203560,21214,4518,310,7351040,625,412144,06  26,38 €
K0642.1571204060,21214,4518,310,7401040,625,412144,06  26,38 €
K0642.1571205060,21214,4518,310,7501040,625,412144,06  30,85 €
K0642.1571206060,21214,4518,310,7601040,625,412144,06  30,85 €
K0642.1571207060,21214,4518,310,7701040,625,412144,06  30,85 €
K0642.1571208060,21214,4518,310,7801040,625,412144,06  30,85 €
K0642.1571209060,21214,4518,310,7901040,625,412144,06  36,40 €
K0642.1571210060,21214,4518,310,71001040,625,412144,06  36,40 €
K0642.1681602568,3161923,913,725144528,216257,18  35,23 €
K0642.1681603068,3161923,913,730144528,216257,18  40,34 €
K0642.1681603568,3161923,913,735144528,216257,18  40,34 €
K0642.1681604068,3161923,913,740144528,216257,18  40,34 €
K0642.1681605068,3161923,913,750144528,216257,18  40,34 €
K0642.1681606068,3161923,913,760144528,216257,18  45,49 €
K0642.1681607068,3161923,913,770144528,216257,18  45,49 €
K0642.1681608068,3161923,913,780144528,216257,18  45,49 €
K0642.1681609068,3161923,913,790144528,216257,18  50,60 €
K0642.1681610068,3161923,913,7100144528,216257,18  50,60 €