HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo
K0363_A

Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Caratteristiche:Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Nota disegno:
1) Collare in metallo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0363_A Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo 114 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.3805010A3855,51610632,5515  11,21 €
K0363.3805015A3855,51615632,5515  11,21 €
K0363.3805020A3855,51620632,5515  11,29 €
K0363.3805025A3855,51625632,5515  11,29 €
K0363.3805030A3855,51630632,5515  11,92 €
K0363.3806010A3866,851610732,5622  11,21 €
K0363.3806015A3866,851615732,5622  11,21 €
K0363.3806020A3866,851620732,5622  11,29 €
K0363.3806025A3866,851625732,5622  11,29 €
K0363.3806030A3866,851630732,5622  11,92 €
K0363.3806035A3866,851635732,5622  11,92 €
K0363.3806040A3866,851640732,5622  12,08 €
K0363.3806045A3866,851645732,5622  12,08 €
K0363.3806050A3866,851650732,5622  12,08 €
K0363.3808020A3889,51620832,5838  12,25 €
K0363.3808025A3889,51625832,5838  12,25 €
K0363.3808030A3889,51630832,5838  13,08 €
K0363.3808035A3889,51635832,5838  13,08 €
K0363.3808040A3889,51640832,5838  13,29 €
K0363.3808045A3889,51645832,5838  13,29 €
K0363.3808050A3889,51650832,5838  13,29 €
K0363.4710020A47101223209401060  18,99 €
K0363.4710025A47101223259401060  18,99 €
K0363.4710030A47101223309401060  19,97 €
K0363.4710035A47101223359401060  19,97 €
K0363.4710040A47101223409401060  19,97 €
K0363.4710045A47101223459401060  20,15 €
K0363.4710050A47101223509401060  20,15 €
K0363.4710060A47101223609401060  20,94 €
K0363.4712025A471214,5232510401286  19,57 €
K0363.4712030A471214,5233010401286  20,55 €
K0363.4712035A471214,5233510401286  20,55 €
K0363.4712040A471214,5234010401286  20,55 €
K0363.4712045A471214,5234510401286  20,55 €
K0363.4712050A471214,5235010401286  20,55 €
K0363.4712060A471214,5236010401286  21,52 €
K0363.4712070A471214,5237010401286  22,49 €
K0363.4712080A471214,5238010401286  22,49 €
K0363.4716030A4716192330134016153  34,95 €
K0363.4716035A4716192335134016153  34,95 €
K0363.4716040A4716192340134016153  34,95 €
K0363.4716045A4716192345134016153  35,04 €
K0363.4716050A4716192350134016153  35,04 €
K0363.4716060A4716192360134016153  37,48 €
K0363.4716070A4716192370134016153  37,48 €
K0363.4716080A4716192380134016153  39,90 €