HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica
K0363_B

Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Caratteristiche:Forma B:
perni tolleranza h9, lega di plastica, minore forza di estrazione assiale
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Nota disegno:
2) Collare in plastica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0363_B Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica 111 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante a sfere, forma B, collare in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0363.13805015B3855,516155,933515  9,26 €
K0363.13805020B3855,516205,933515  9,34 €
K0363.13805025B3855,516255,933515  9,34 €
K0363.13805030B3855,516305,933515  9,86 €
K0363.13806030B3866,8516306,833622  9,86 €
K0363.13806040B3866,8516406,833622  9,99 €
K0363.13806050B3866,8516506,833622  9,99 €
K0363.13808030B3889,516307,833838  10,82 €
K0363.13808040B3889,516407,833838  10,99 €
K0363.13808050B3889,516507,833838  10,99 €