HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore con impugnatura ad anello acciaio inox autobloccante
K0746

Imbastitore con impugnatura ad anello acciaio inox autobloccante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Testa e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Impugnatura ad anello e anello in acciaio inox.
Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Testa e pulsante passivati.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Impugnatura ad anello e anello passivato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Grazie all'ottima resistenza alla corrosione e agli acidi, trovano largo impiego nell'industria alimentare, chimica e petrolchimica e come componenti per l'aeronautica e l'astronautica.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0746 Imbastitore con impugnatura ad anello acciaio inox autobloccante 124 kB

Disegni

Imbastitore con impugnatura ad anello acciaio inox autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3D4D5LL1L2L3Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,8524,4  18,02 €
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,8524,4  18,02 €
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,8524,4  21,05 €
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8524,4  23,96 €
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,8635,64  16,14 €
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,8635,64  16,14 €
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,8635,64  17,41 €
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,8635,64  17,41 €
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,8635,64  19,54 €
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,8635,64  19,54 €
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,8635,64  21,26 €
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8635,64  22,24 €
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,8863,8  20,11 €
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,8863,8  20,11 €
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,8863,8  23,60 €
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8863,8  23,60 €
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,610100,1  27,42 €
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610100,1  27,42 €
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,812144,06  26,52 €
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,812144,06  26,52 €
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,812144,06  39,70 €
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,812144,06  39,70 €
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,316257,18  38,90 €
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,316257,18  55,28 €
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,316257,18  55,28 €