HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pressori a molla  con intaglio e sfera, acciaio inox
K0312

Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in plastica.
Sfera di acciaio inox 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione:Sfera temprata.Nota:I pressori a molla servono per indicizzare e posizionare gli oggetti e fungono anche da puntalini ed espulsori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0312 Pressori a molla con intaglio e sfera, acciaio inox 170 kB

Disegni

Pressori a molla  con intaglio e sfera, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLNforza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0312.06M63,51141913 0,65 €
K0312.08M851,5161,21530 0,78 €
K0312.10M1062191,62040 0,91 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33