Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
K0339_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.

Versione:Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica 235 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.1105Aacciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  6,41 €
K0339.1206Aacciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  7,11 €
K0339.1308Aacciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  8,73 €
K0339.1410Aacciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 9,30 €
K0339.01105Aacciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  10,44 €
K0339.01206Aacciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  12,34 €
K0339.01308Aacciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  15,55 €
K0339.01410Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 16,77 €
K0339.11105Aacciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  10,44 €
K0339.11206Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  12,34 €
K0339.11308Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  15,55 €
K0339.11410Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 16,77 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33