HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339_C Spina di posizionamento forma C 140 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.3105CAcciaiotemprato5M10x12147177155131,3512  7,00 €
K0339.3206CAcciaiotemprato6M12x1,52556208176141,8614  7,79 €
K0339.3308CAcciaiotemprato8M16x1,533742610238192,31535  9,31 €
K0339.3410CAcciaiotemprato10M20x1,5338028122510222,81534 15,08 €
K0339.03105CAcciaio inoxtemprato5M10x12147177155131,3512  10,18 €
K0339.03206CAcciaio inoxtemprato6M12x1,52556208176141,8614  12,05 €
K0339.03308CAcciaio inoxtemprato8M16x1,533742610238192,31535  16,36 €
K0339.03410CAcciaio inoxtemprato10M20x1,5338028122510222,81534 31,52 €
K0339.13105CAcciaio inoxnon temprato5M10x12147177155131,3512  10,18 €
K0339.13206CAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52556208176141,8614  12,05 €
K0339.13308CAcciaio inoxnon temprato8M16x1,533742610238192,31535  16,36 €
K0339.13410CAcciaio inoxnon temprato10M20x1,5338028122510222,81534 31,52 €