HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0339_D Spina di posizionamento forma D 153 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0339.4105DAcciaiotemprato5M10x1214717715513171,3512  7,07 €
K0339.4206DAcciaiotemprato6M12x1,5255620817614191,8614  7,94 €
K0339.4308DAcciaiotemprato8M16x1,53374261023819242,31535  9,58 €
K0339.4410DAcciaiotemprato10M20x1,533802812251022302,81534 15,37 €
K0339.04105DAcciaio inoxtemprato5M10x1214717715513171,3512  10,79 €
K0339.04206DAcciaio inoxtemprato6M12x1,5255620817614191,8614  12,70 €
K0339.04308DAcciaio inoxtemprato8M16x1,53374261023819242,31535  17,33 €
K0339.04410DAcciaio inoxtemprato10M20x1,533802812251022302,81534 32,10 €
K0339.14105DAcciaio inoxnon temprato5M10x1214717715513171,3512  10,79 €
K0339.14206DAcciaio inoxnon temprato6M12x1,5255620817614191,8614  12,70 €
K0339.14308DAcciaio inoxnon temprato8M16x1,53374261023819242,31535  17,33 €
K0339.14410DAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533802812251022302,81534 32,10 €