HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Anello 1.4310, non trattato.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. L'anello consente di azionare la spina di posizionamento ad esempio automaticamente (a comando programmabile), con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure a distanza tramite cavetti Bowden.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0342_R Spina di posizionamento forma R 133 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma R

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D4L1L2L4HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0342.3004RAcciaiotemprato4M8x115156134101612  4,09 €
K0342.3105RAcciaiotemprato5M10x123177155131,3512  3,89 €
K0342.3206RAcciaiotemprato6M12x1,523208176141,8614  4,32 €
K0342.3308RAcciaiotemprato8M16x1,5282610238192,31535  5,58 €
K0342.3410RAcciaiotemprato10M20x1,52828122510222,81534 8,07 €
K0342.03004RAcciaio inoxtemprato4M8x115156134101612  6,66 €
K0342.03105RAcciaio inoxtemprato5M10x123177155131,3512  6,34 €
K0342.03206RAcciaio inoxtemprato6M12x1,523208176141,8614  7,49 €
K0342.03308RAcciaio inoxtemprato8M16x1,5282610238192,31535  9,94 €
K0342.03410RAcciaio inoxtemprato10M20x1,52828122510222,81534 16,98 €
K0342.13004RAcciaio inoxnon temprato4M8x115156134101612  6,66 €
K0342.13105RAcciaio inoxnon temprato5M10x123177155131,3512  6,34 €
K0342.13206RAcciaio inoxnon temprato6M12x1,523208176141,8614  7,49 €
K0342.13308RAcciaio inoxnon temprato8M16x1,5282610238192,31535  9,94 €
K0342.13410RAcciaio inoxnon temprato10M20x1,52828122510222,81534 16,98 €

Altri articoli di questa categoria