HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento senza collare
K0344

Spina di posizionamento senza collare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0344 Spina di posizionamento senza collare 285 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento senza collare

Spina di posizionamento senza collare forma G

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma G

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
AspettoDD1D2LL1L2HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0344.1105GAcciaiotemprato5M10x12147241851,3512K0344.91  4,29 €
K0344.1206GAcciaiotemprato6M12x1,52556282261,8614K0344.92  4,62 €
K0344.1308GAcciaiotemprato8M16x1,53374363082,31535K0344.93  5,42 €
K0344.1410GAcciaiotemprato10M20x1,533804030102,81534K0344.94  8,03 €
K0344.01105GAcciaio inoxtemprato5M10x12147241851,3512K0344.91  7,30 €
K0344.01206GAcciaio inoxtemprato6M12x1,52556282261,8614K0344.92  8,10 €
K0344.01308GAcciaio inoxtemprato8M16x1,53374363082,31535K0344.93  9,60 €
K0344.01410GAcciaio inoxtemprato10M20x1,533804030102,81534K0344.94  14,49 €
K0344.11105GAcciaio inoxnon temprato5M10x12147241851,3512K0344.91  7,30 €
K0344.11206GAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52556282261,8614K0344.92  8,10 €
K0344.11308GAcciaio inoxnon temprato8M16x1,53374363082,31535K0344.93  9,60 €
K0344.11410GAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533804030102,81534K0344.94  14,49 €

Spina di posizionamento senza collare forma H

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma H

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
AspettoDD1D2LL1L2HSWF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0344.2105HAcciaiotemprato5M10x1214724185171,3512K0344.91  4,33 €
K0344.2206HAcciaiotemprato6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  4,68 €
K0344.2308HAcciaiotemprato8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  5,70 €
K0344.2410HAcciaiotemprato10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  8,44 €
K0344.02105HAcciaio inoxtemprato5M10x1214724185171,3512K0344.91  7,97 €
K0344.02206HAcciaio inoxtemprato6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  9,05 €
K0344.02308HAcciaio inoxtemprato8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  10,71 €
K0344.02410HAcciaio inoxtemprato10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  15,68 €
K0344.12105HAcciaio inoxnon temprato5M10x1214724185171,3512K0344.91  7,97 €
K0344.12206HAcciaio inoxnon temprato6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  9,05 €
K0344.12308HAcciaio inoxnon temprato8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  10,71 €
K0344.12410HAcciaio inoxnon temprato10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  15,68 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33