HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento senza collare
K0347

Spina di posizionamento senza collare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma M.
Sui perni filettati sporgenti di forma N è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per la saldatura delle spine di posizionamento, si raccomanda di utilizzare la saldatura con gas inerte, con un impianto di saldatura WIG.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0347 Spina di posizionamento senza collare 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento senza collare

Spina di posizionamento senza collare forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.1105LAcciaiotemprato51221472451,3512 5,10 €
K0347.1206LAcciaiotemprato61425562861,8614 5,65 €
K0347.1308LAcciaiotemprato81833743682,31535 7,30 €
K0347.1410LAcciaiotemprato1022338040102,81534 11,19 €
K0347.01105LAcciaio inoxtemprato51221472451,3512 8,65 €
K0347.01206LAcciaio inoxtemprato61425562861,8614 9,86 €
K0347.01308LAcciaio inoxtemprato81833743682,31535 13,10 €
K0347.01410LAcciaio inoxtemprato1022338040102,81534 20,72 €
K0347.11105LAcciaio inoxnon temprato51221472451,3512 8,65 €
K0347.11206LAcciaio inoxnon temprato61425562861,8614 9,86 €
K0347.11308LAcciaio inoxnon temprato81833743682,31535 13,10 €
K0347.11410LAcciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 20,72 €

Spina di posizionamento senza collare forma M

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.2105MAcciaiotemprato51221472451,3512 6,55 €
K0347.2206MAcciaiotemprato61425562861,8614 7,25 €
K0347.2308MAcciaiotemprato81833743682,31535 8,57 €
K0347.2410MAcciaiotemprato1022338040102,81534 13,10 €
K0347.02105MAcciaio inoxtemprato51221472451,3512 11,13 €
K0347.02206MAcciaio inoxtemprato61425562861,8614 12,65 €
K0347.02308MAcciaio inoxtemprato81833743682,31535 15,44 €
K0347.02410MAcciaio inoxtemprato1022338040102,81534 24,31 €
K0347.12105MAcciaio inoxnon temprato51221472451,3512 11,13 €
K0347.12206MAcciaio inoxnon temprato61425562861,8614 12,65 €
K0347.12308MAcciaio inoxnon temprato81833743682,31535 15,44 €
K0347.12410MAcciaio inoxnon temprato1022338040102,81534 24,31 €

Spina di posizionamento senza collare forma N

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento senza collare forma N

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D3LL1L4HF x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.3105NAcciaiotemprato512M43724851,3512 4,75 €
K0347.3206NAcciaiotemprato614M64328961,8614 5,22 €
K0347.3308NAcciaiotemprato818M856361282,31535 6,48 €
K0347.3410NAcciaiotemprato1022M8624012102,81534 9,99 €
K0347.03105NAcciaio inoxtemprato512M43724851,3512 8,03 €
K0347.03206NAcciaio inoxtemprato614M64328961,8614 9,14 €
K0347.03308NAcciaio inoxtemprato818M856361282,31535 11,68 €
K0347.03410NAcciaio inoxtemprato1022M8624012102,81534 18,43 €
K0347.13105NAcciaio inoxnon temprato512M43724851,3512 8,03 €
K0347.13206NAcciaio inoxnon temprato614M64328961,8614 9,14 €
K0347.13308NAcciaio inoxnon temprato818M856361282,31535 11,68 €
K0347.13410NAcciaio inoxnon temprato1022M8624012102,81534 18,43 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33