HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento, modello corto forma B
K0631_B

Spina di posizionamento, modello corto forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0631_B Spina di posizionamento, modello corto forma B 158 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Versione

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.690384AcciaiotempratoB3M6x0,751425,5653,58100,8410 6,17 €
K0631.600484AcciaiotempratoB4M8x11829,566410131412 5,88 €
K0631.610584AcciaiotempratoB5M10x12134,587513171,3512 5,60 €
K0631.620684AcciaiotempratoB6M12x1,52541,7108614191,8614 6,19 €
K0631.630884AcciaiotempratoB8M16x1,533541210819242,31428 7,76 €
K0631.641084AcciaiotempratoB10M20x1,5336115121022302,81532 11,66 €
K0631.1690384Acciaio inoxnon tempratoB3M6x0,751425,5653,58100,8410 10,48 €
K0631.1600484Acciaio inoxnon tempratoB4M8x11829,566410131412 9,97 €
K0631.1610584Acciaio inoxnon tempratoB5M10x12134,587513171,3512 9,50 €
K0631.1620684Acciaio inoxnon tempratoB6M12x1,52541,7108614191,8614 11,24 €
K0631.1630884Acciaio inoxnon tempratoB8M16x1,533541210819242,31428 14,78 €
K0631.1641084Acciaio inoxnon tempratoB10M20x1,5336115121022302,81532 24,58 €