HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento, modello corto forma C
K0631_C

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0631_C Spina di posizionamento, modello corto forma C 152 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AspettoFormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.790384AcciaiotempratoC3M6x0,751425,565-80,8410 7,89 €
K0631.700484AcciaiotempratoC4M8x11829,566-101412 7,51 €
K0631.710584AcciaiotempratoC5M10x12134,587-131,3512 7,14 €
K0631.720684AcciaiotempratoC6M12x1,52541,7108-141,8614 7,69 €
K0631.730884AcciaiotempratoC8M16x1,533541210-192,31428 9,13 €
K0631.741084AcciaiotempratoC10M20x1,533611512-222,81532 14,88 €
K0631.1790384Acciaio inoxnon tempratoC3M6x0,751425,565-80,8410 11,50 €
K0631.1700484Acciaio inoxnon tempratoC4M8x11829,566-101412 10,96 €
K0631.1710584Acciaio inoxnon tempratoC5M10x12134,587-131,3512 10,45 €
K0631.1720684Acciaio inoxnon tempratoC6M12x1,52541,7108-141,8614 12,03 €
K0631.1730884Acciaio inoxnon tempratoC8M16x1,533541210-192,31428 16,21 €
K0631.1741084Acciaio inoxnon tempratoC10M20x1,533611512-222,81532 30,60 €