HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento, modello corto forma D
K0631_D

Spina di posizionamento, modello corto forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0631_D Spina di posizionamento, modello corto forma D 162 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Versione

FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.890384AcciaiotempratoD3M6x0,751425,565-8100,8410 7,96 €
K0631.800484AcciaiotempratoD4M8x11829,566-10131412 7,59 €
K0631.810584AcciaiotempratoD5M10x12134,587-13171,3512 7,22 €
K0631.820684AcciaiotempratoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 7,79 €
K0631.830884AcciaiotempratoD8M16x1,533541210-19242,31428 9,30 €
K0631.841084AcciaiotempratoD10M20x1,533611512-22302,81532 15,07 €
K0631.1890384Acciaio inoxnon tempratoD3M6x0,751425,565-8100,8410 11,63 €
K0631.1800484Acciaio inoxnon tempratoD4M8x11829,566-10131412 11,07 €
K0631.1810584Acciaio inoxnon tempratoD5M10x12134,587-13171,3512 10,55 €
K0631.1820684Acciaio inoxnon tempratoD6M12x1,52541,7108-14191,8614 12,40 €
K0631.1830884Acciaio inoxnon tempratoD8M16x1,533541210-19242,31428 16,72 €
K0631.1841084Acciaio inoxnon tempratoD10M20x1,533611512-22302,81532 31,24 €