HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio non temprato:
corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota:Questo articolo rappresenta un'alternativa più economica rispetto alla spina di posizionamento esistente. È ideale per applicazioni che richiedono minore precisione.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fineParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0747 Spina di posizionamento 165 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento

Nottolino di posizionamento forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.04903060DAcciaio3M61431,5125103,56100,84102 2,75 €
K0747.04004060DAcciaio4M6143615613461016122 2,77 €
K0747.04105080DAcciaio5M814401771558131,36127 3,16 €
K0747.04206100DAcciaio6M101847,520817610171,881515 3,54 €
K0747.04308120DAcciaio8M122561,7261023812192,381920 4,32 €
K0747.14903060DAcciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 3,04 €
K0747.14004060DAcciaio inox4M6143615613461016122 3,05 €
K0747.14105080DAcciaio inox5M814401771558131,36127 3,59 €
K0747.14206100DAcciaio inox6M101847,520817610171,881515 3,98 €
K0747.14308120DAcciaio inox8M122561,7261023812192,381920 4,74 €

Nottolino di posizionamento forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di posizionamento forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.01903060AAcciaio3M61431,5125103,560,84102 2,62 €
K0747.01004060AAcciaio4M61436156134616122 2,64 €
K0747.01105080AAcciaio5M8144017715581,36127 2,99 €
K0747.01206100AAcciaio6M101847,5208176101,881515 3,23 €
K0747.01308120AAcciaio8M122561,72610238122,381920 3,84 €
K0747.11903060AAcciaio inox3M61431,5125103,560,84102 2,86 €
K0747.11004060AAcciaio inox4M61436156134616122 2,88 €
K0747.11105080AAcciaio inox5M8144017715581,36127 3,28 €
K0747.11206100AAcciaio inox6M101847,5208176101,881515 3,65 €
K0747.11308120AAcciaio inox8M122561,72610238122,381920 4,35 €

Nottolino di posizionamento forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di posizionamento forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.02903060BAcciaio3M61431,5125103,56100,84102 2,67 €
K0747.02004060BAcciaio4M6143615613461016122 2,69 €
K0747.02105080BAcciaio5M814401771558131,36127 3,07 €
K0747.02206100BAcciaio6M101847,520817610171,881515 3,36 €
K0747.02308120BAcciaio8M122561,7261023812192,381920 3,94 €
K0747.12903060BAcciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 2,98 €
K0747.12004060BAcciaio inox4M6143615613461016122 3,01 €
K0747.12105080BAcciaio inox5M814401771558131,36127 3,43 €
K0747.12206100BAcciaio inox6M101847,520817610171,881515 3,73 €
K0747.12308120BAcciaio inox8M122561,7261023812192,381920 4,46 €

Nottolino di posizionamento forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di posizionamento forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.03903060CAcciaio3M61431,5125103,560,84102 2,69 €
K0747.03004060CAcciaio4M61436156134616122 2,71 €
K0747.03105080CAcciaio5M8144017715581,36127 3,10 €
K0747.03206100CAcciaio6M101847,5208176101,881515 3,43 €
K0747.03308120CAcciaio8M122561,72610238122,381920 4,01 €
K0747.13903060CAcciaio inox3M61431,5125103,560,84102 3,00 €
K0747.13004060CAcciaio inox4M61436156134616122 3,03 €
K0747.13105080CAcciaio inox5M8144017715581,36127 3,49 €
K0747.13206100CAcciaio inox6M101847,5208176101,881515 3,79 €
K0747.13308120CAcciaio inox8M122561,72610238122,381920 4,58 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33