HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio non temprato.
corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato.
corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota:Questo articolo rappresenta un'alternativa più economica rispetto alla spina di posizionamento esistente. È ideale per applicazioni che richiedono minore precisione.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fineParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0747_D Nottolino di posizionamento forma D 179 kB

Disegni

Nottolino di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0747.04903060DAcciaio3M61431,5125103,56100,84102 2,75 €
K0747.04004060DAcciaio4M6143615613461016122 2,77 €
K0747.04105080DAcciaio5M814401771558131,36127 3,16 €
K0747.04206100DAcciaio6M101847,520817610171,881515 3,54 €
K0747.04308120DAcciaio8M122561,7261023812192,381920 4,32 €
K0747.14903060DAcciaio inox3M61431,5125103,56100,84102 3,04 €
K0747.14004060DAcciaio inox4M6143615613461016122 3,05 €
K0747.14105080DAcciaio inox5M814401771558131,36127 3,59 €
K0747.14206100DAcciaio inox6M101847,520817610171,881515 3,98 €
K0747.14308120DAcciaio inox8M122561,7261023812192,381920 4,74 €