HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore autobloccante con impugnatura a L
K0792

Imbastitore autobloccante con impugnatura a L

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0792 Imbastitore autobloccante con impugnatura a L 210 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante con impugnatura a L

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3D4LL1L2L3Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0792.10260501017,639,355,513,226105,92519,2515 11,22 €
K0792.10260501517,639,355,513,226155,92519,2515 11,22 €
K0792.10260502017,639,355,513,226205,92519,2515 11,22 €
K0792.10260502517,639,355,513,226255,92519,2515 11,22 €
K0792.10260503017,639,355,513,226305,92519,2515 11,89 €
K0792.10260601017,639,366,8513,226106,82519,2622 11,27 €
K0792.10260601517,639,366,8513,226156,82519,2622 11,27 €
K0792.10260602017,639,366,8513,226206,82519,2622 11,27 €
K0792.10260602517,639,366,8513,226256,82519,2622 11,27 €
K0792.10260603017,639,366,8513,226306,82519,2622 11,89 €
K0792.10260603517,639,366,8513,226356,82519,2622 11,89 €
K0792.10260604017,639,366,8513,226406,82519,2622 11,89 €
K0792.10260604517,639,366,8513,226456,82519,2622 11,89 €
K0792.10260605017,639,366,8513,226506,82519,2622 11,89 €
K0792.1035080202352,289,517,335,4207,83324,2838 12,25 €
K0792.1035080252352,289,517,335,4257,83324,2838 12,25 €
K0792.1035080302352,289,517,335,4307,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080352352,289,517,335,4357,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080402352,289,517,335,4407,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080452352,289,517,335,4457,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080502352,289,517,335,4507,83324,2838 13,13 €
K0792.1035100202352,2101217,335,4208,93324,21060 19,03 €
K0792.1035100252352,2101217,335,4258,93324,21060 19,03 €
K0792.1035100302352,2101217,335,4308,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100352352,2101217,335,4358,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100402352,2101217,335,4408,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100452352,2101217,335,4458,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100502352,2101217,335,4508,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100602352,2101217,335,4608,93324,21060 20,89 €
K0792.1047120253370,21214,526,347259,939,528,41286 19,23 €
K0792.1047120303370,21214,526,347309,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120353370,21214,526,347359,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120403370,21214,526,347409,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120453370,21214,526,347459,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120503370,21214,526,347509,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120603370,21214,526,347609,939,528,41286 21,30 €
K0792.1047120703370,21214,526,347709,939,528,41286 21,30 €
K0792.1047120803370,21214,526,347809,939,528,41286 22,23 €
K0792.1047160303370,2161926,3473013,139,528,416153 32,57 €
K0792.1047160353370,2161926,3473513,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160403370,2161926,3474013,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160453370,2161926,3474513,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160503370,2161926,3475013,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160603370,2161926,3476013,139,528,416153 35,16 €
K0792.1047160703370,2161926,3477013,139,528,416153 35,16 €
K0792.1047160803370,2161926,3478013,139,528,416153 37,22 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33