HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Imbastitore autobloccante con impugnatura a T
K0792

Imbastitore autobloccante con impugnatura a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0792 Imbastitore autobloccante con impugnatura a T 200 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante con impugnatura a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0792.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 11,53 €
K0792.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 11,53 €
K0792.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 11,53 €
K0792.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 11,53 €
K0792.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 12,22 €
K0792.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 11,59 €
K0792.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 11,59 €
K0792.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 11,59 €
K0792.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 11,59 €
K0792.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 12,22 €
K0792.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 12,22 €
K0792.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 12,22 €
K0792.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 12,22 €
K0792.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 12,22 €
K0792.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 12,59 €
K0792.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 12,59 €
K0792.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 13,50 €
K0792.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 13,50 €
K0792.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 13,50 €
K0792.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 13,50 €
K0792.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 13,50 €
K0792.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 19,56 €
K0792.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 19,56 €
K0792.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 20,41 €
K0792.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 20,41 €
K0792.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 20,41 €
K0792.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 20,41 €
K0792.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 20,41 €
K0792.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 21,47 €
K0792.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 19,77 €
K0792.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 20,84 €
K0792.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 20,84 €
K0792.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 20,84 €
K0792.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 20,84 €
K0792.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 20,84 €
K0792.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 21,90 €
K0792.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 21,90 €
K0792.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 22,85 €
K0792.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 33,48 €
K0792.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 34,02 €
K0792.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 34,02 €
K0792.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 34,02 €
K0792.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 34,02 €
K0792.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 36,14 €
K0792.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 36,14 €
K0792.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 38,26 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33