HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367.10200
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367.15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore K0724....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0792 Imbastitore autobloccante 176 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0792.00260501017,626,455,513,2105,92520,215,9515 11,53 €
K0792.00260501517,626,455,513,2155,92520,220,9515 11,53 €
K0792.00260502017,626,455,513,2205,92520,225,9515 11,53 €
K0792.00260502517,626,455,513,2255,92520,230,9515 11,53 €
K0792.00260503017,626,455,513,2305,92520,235,9515 12,22 €
K0792.00260601017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 11,59 €
K0792.00260601517,626,466,8513,2156,82520,221,8622 11,59 €
K0792.00260602017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 11,59 €
K0792.00260602517,626,466,8513,2256,82520,231,8622 11,59 €
K0792.00260603017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 12,22 €
K0792.00260603517,626,466,8513,2356,82520,241,8622 12,22 €
K0792.00260604017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 12,22 €
K0792.00260604517,626,466,8513,2456,82520,251,8622 12,22 €
K0792.00260605017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 12,22 €
K0792.0033080202333,289,517,3207,83326,127,8838 12,59 €
K0792.0033080252333,289,517,3257,83326,132,8838 12,59 €
K0792.0033080302333,289,517,3307,83326,137,8838 13,50 €
K0792.0033080352333,289,517,3357,83326,142,8838 13,50 €
K0792.0033080402333,289,517,3407,83326,147,8838 13,50 €
K0792.0033080452333,289,517,3457,83326,152,8838 13,50 €
K0792.0033080502333,289,517,3507,83326,157,8838 13,50 €
K0792.0033100202333,2101217,3208,93326,128,91060 19,56 €
K0792.0033100252333,2101217,3258,93326,133,91060 19,56 €
K0792.0033100302333,2101217,3308,93326,138,91060 20,41 €
K0792.0033100352333,2101217,3358,93326,143,91060 20,41 €
K0792.0033100402333,2101217,3408,93326,148,91060 20,41 €
K0792.0033100452333,2101217,3458,93326,153,91060 20,41 €
K0792.0033100502333,2101217,3508,93326,158,91060 20,41 €
K0792.0033100602333,2101217,3608,93326,168,91060 21,47 €
K0792.0046120253345,91214,526,3259,939,531,334,91286 19,77 €
K0792.0046120303345,91214,526,3309,939,531,339,91286 20,84 €
K0792.0046120353345,91214,526,3359,939,531,344,91286 20,84 €
K0792.0046120403345,91214,526,3409,939,531,349,91286 20,84 €
K0792.0046120453345,91214,526,3459,939,531,354,91286 20,84 €
K0792.0046120503345,91214,526,3509,939,531,359,91286 20,84 €
K0792.0046120603345,91214,526,3609,939,531,369,91286 21,90 €
K0792.0046120703345,91214,526,3709,939,531,379,91286 21,90 €
K0792.0046120803345,91214,526,3809,939,531,389,91286 22,85 €
K0792.0046160303345,9161926,33013,139,531,343,116153 33,48 €
K0792.0046160353345,9161926,33513,139,531,348,116153 34,02 €
K0792.0046160403345,9161926,34013,139,531,353,116153 34,02 €
K0792.0046160453345,9161926,34513,139,531,358,116153 34,02 €
K0792.0046160503345,9161926,35013,139,531,363,116153 34,02 €
K0792.0046160603345,9161926,36013,139,531,373,116153 36,14 €
K0792.0046160703345,9161926,37013,139,531,383,116153 36,14 €
K0792.0046160803345,9161926,38013,139,531,393,116153 38,26 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33