Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.

Versione:Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Nota:I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1277_A Manicotti elastici, forma A 169 kB

Disegni

Manicotti elastici, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1LL2L per F1L per F2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Rigidità della molla
N/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1277.112216acciaioA2,2167,81210,52,230,53 0,29 €
K1277.112608acciaioA2,683,86,55,21,120,7 0,29 €
K1277.113012acciaioA312698,76,26,82 0,29 €
K1277.113016acciaioA3168,51310,74,88,41,6 0,29 €
K1277.113412acciaioA3,412697,8571,69 0,29 €
K1277.113415acciaioA3,4157,3128,25,913,31,95 0,29 €
K1277.114014acciaioA4148129512,32,45 0,29 €
K1277.115016acciaioA51681310,48152,7 0,34 €
K1277.123016acciaio inoxA31681310,64,88,61,6 0,32 €