HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Perni di fissaggio con bloccaggio assiale
K0772

Perni di fissaggio con bloccaggio assiale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Montaggio:Nel contropezzo rispettare la misura X come guida di inserimento.Nota disegno:
Cianfrinatura per contropezzo Xmin. x 45°
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0772 Perni di fissaggio con bloccaggio assiale 155 kB

Disegni

Perni di fissaggio con bloccaggio assiale

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2XLL2L3L5Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0772.12060101262,11,110197,41612 3,35 €
K0772.12060121262,11,112217,41812 3,45 €
K0772.12060161262,11,116257,42212 3,59 €
K0772.12060201262,11,120297,42612 3,77 €
K0772.16080121682,11,112229,41822 3,52 €
K0772.16080161682,11,116269,42222 3,65 €
K0772.16080201682,11,120309,42622 3,81 €
K0772.16080251682,11,125359,43122 4,03 €
K0772.201001220102,81,2122411,82035 3,57 €
K0772.201001620102,81,2162811,82435 3,73 €
K0772.201002020102,81,2203211,82835 3,89 €
K0772.201002520102,81,2253711,83335 4,15 €
K0772.241201624122,81,2162913,82451 3,83 €
K0772.241202024122,81,2203313,82851 3,99 €
K0772.241202524122,81,2253813,83351 4,18 €
K0772.241203024122,81,2304313,83851 4,50 €