HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Perno di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico
K1216

Perno di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB.
Versione:Maniglia nera.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.

Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.

Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367....
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367....
Catene a sfere K1125....
Nota disegno:
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1216 Perno di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico 190 kB

Disegni

Perno di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBD

D1D2LL2L3Foro
di alloggiamento
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Forza di
tenuta
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1216.330601522333,2617,3153326,162243 4,94 €
K1216.330603022333,2617,3303326,162243 5,21 €
K1216.330604022333,2617,3403326,162243 5,29 €
K1216.330605022333,2617,3503326,162243 5,41 €
K1216.330606022333,2617,3603326,162243 5,51 €
K1216.330607022333,2617,3703326,162243 5,59 €
K1216.330608022333,2617,3803326,162243 5,67 €
K1216.330801522333,2817,3153326,183843 5,09 €
K1216.330803022333,2817,3303326,183843 5,34 €
K1216.330804022333,2817,3403326,183843 5,50 €
K1216.330805022333,2817,3503326,183843 5,65 €
K1216.330806022333,2817,3603326,183843 5,82 €
K1216.330807022333,2817,3703326,183843 5,97 €
K1216.330808022333,2817,3803326,183843 6,13 €
K1216.461001533345,91026,31539,531,3106074 6,42 €
K1216.461003033345,91026,33039,531,3106074 6,73 €
K1216.461004033345,91026,34039,531,3106074 6,89 €
K1216.461005033345,91026,35039,531,3106074 7,06 €
K1216.461006033345,91026,36039,531,3106074 7,23 €
K1216.461007033345,91026,37039,531,3106074 7,41 €
K1216.461008033345,91026,38039,531,3106074 7,52 €
K1216.461203033345,91226,33039,531,3128674 6,92 €
K1216.461204033345,91226,34039,531,3128674 7,13 €
K1216.461205033345,91226,35039,531,3128674 7,32 €
K1216.461206033345,91226,36039,531,3128674 7,53 €
K1216.461207033345,91226,37039,531,3128674 7,91 €
K1216.461208033345,91226,38039,531,3128674 8,27 €