HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pressori a molla con sensore di stato
K0656

Pressori a molla con sensore di stato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza:Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.Nota disegno:
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m
4) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0656 Pressori a molla con sensore di prossimità 133 kB

Disegni

Pressori a molla con sensore di stato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AspettoDD1LHH1Contatto di
commutazione a
partire da corsa H1
forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0656.5061Contatto NCM62,727321,2 - 1,6720 43,73 €
K0656.5081Contatto NCM8429321,2 - 1,81530 44,21 €
K0656.5101Contatto NCM104,536432,2 - 2,82644 46,44 €
K0656.5062Contatto NAM62,727321,2 - 1,6720 43,73 €
K0656.5082Contatto NAM8429321,2 - 1,81530 44,21 €
K0656.5102Contatto NAM104,536432,2 - 2,82644 46,44 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33