DescrizioneMateriale:Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio. Interruttore di prossimità induttivo.Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico. Tensione: U = 10 – 30 V DC Corrente: I max. = 200 mA Range di temperatura: -25 °C – +70 °C Tipo di protezione: IP 67Sicurezza:Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.Nota disegno:
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m 4) Indicatore LED
BN = marrone BK = nero BU = blu
Esempio di utilizzo richiesta di posizione: Pos. 1: passante inserito Pos. 2: passante disinserito
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.