HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione
K0372_A

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0372_A Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione 187 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLL1DD1±SF
ca. N
SWKN. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0372.1020X12A11,54M12M41,620102x60°K0371.06  6,43 €
K0372.1020X20A194M12M41,620102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1020X27A26,54M12M41,620102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1040X12A11,57,5M12M4240102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1040X20A197,5M12M4240102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1040X27A26,57,5M12M4240102x60°K0371.06  7,40 €
K0372.1050X12A11,54M12M41,650102x60°K0371.06  6,43 €
K0372.1050X20A194M12M41,650102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1050X27A26,54M12M41,650102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1075X12A11,57,5M12M4275102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1075X20A197,5M12M4275102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1075X27A26,57,5M12M4275102x60°K0371.06  7,40 €
K0372.1100X12A11,54M12M41,6100102x60°K0371.06  6,43 €
K0372.1100X20A194M12M41,6100102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1100X27A26,54M12M41,6100102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1150X12A11,57,5M12M42100102x60°K0371.06  6,77 €
K0372.1150X20A197,5M12M42100102x60°K0371.06  7,09 €
K0372.1150X27A26,57,5M12M42100102x60°K0371.06  7,40 €
K0372.1100X16A1811,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  7,09 €
K0372.1100X29A31,511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  7,73 €
K0372.1100X43A4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  8,42 €
K0372.1200X16A1811,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  7,09 €
K0372.1200X29A31,511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  7,73 €
K0372.1200X43A4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  8,42 €
K0372.1300X16A1811,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  7,09 €
K0372.1300X29A31,511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  7,73 €
K0372.1300X43A4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  8,42 €