Gruppi merceologici
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione
K0372_B

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0372_B Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione 261 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1KLL1±SSWF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0372.2020X12BM12M42x60°11,541,61020K0371.06  7,75 €
K0372.2020X20BM12M42x60°1941,61020K0371.06  8,10 €
K0372.2020X27BM12M42x60°26,541,61020K0371.06  8,49 €
K0372.2040X12BM12M42x60°11,57,521040K0371.06  8,10 €
K0372.2040X20BM12M42x60°197,521040K0371.06  8,49 €
K0372.2040X27BM12M42x60°26,57,521040K0371.06  8,85 €
K0372.2050X12BM12M42x60°11,541,61050K0371.06  7,75 €
K0372.2050X20BM12M42x60°1941,61050K0371.06  8,10 €
K0372.2050X27BM12M42x60°26,541,61050K0371.06  8,49 €
K0372.2075X12BM12M42x60°11,57,521075K0371.06  8,10 €
K0372.2075X20BM12M42x60°197,521075K0371.06  8,49 €
K0372.2075X27BM12M42x60°26,57,521075K0371.06  8,85 €
K0372.2100X12BM12M42x60°11,541,610100K0371.06  7,75 €
K0372.2100X20BM12M42x60°1941,610100K0371.06  8,10 €
K0372.2100X27BM12M42x60°26,541,610100K0371.06  8,49 €
K0372.2150X12BM12M42x60°11,57,5210100K0371.06  8,10 €
K0372.2150X20BM12M42x60°197,5210100K0371.06  8,49 €
K0372.2150X27BM12M42x60°26,57,5210100K0371.06  8,85 €
K0372.2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216100K0371.10  8,49 €
K0372.2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216100K0371.10  9,20 €
K0372.2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216100K0371.10  9,90 €
K0372.2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216150K0371.10  8,49 €
K0372.2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216150K0371.10  9,20 €
K0372.2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216150K0371.10  9,90 €
K0372.2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216200K0371.10  8,49 €
K0372.2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216200K0371.10  9,20 €
K0372.2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216200K0371.10  9,90 €