Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Puntale in acciaio, temprato e zincato.
Corpo blu zincato.
Nota:I pressori laterali a molla con corpo filettato possono essere regolati in funzione del pezzo da serrare. Inoltre, il corpo filettato è adatto all'avvitamento in lamiere fini, in quanto può essere fissato con due dadi.
W e Z secondo le indicazioni specifiche del cliente.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0371_MA Pressori laterali a molla con guarnizione 201 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con guarnizione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

KLL1±SSWXF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0371.3020X12M1252x60°11,560,8101,620K0371.06  7,75 €
K0371.3020X20M1252x60°1960,8101,620K0371.06  8,10 €
K0371.3020X27M1252x60°26,560,8101,620K0371.06  8,49 €
K0371.3050X12M1252x60°11,560,8101,650K0371.06  7,75 €
K0371.3050X20M1252x60°1960,8101,650K0371.06  8,10 €
K0371.3050X27M1252x60°26,560,8101,650K0371.06  8,49 €
K0371.3100X12M1252x60°11,560,8101,6100K0371.06  7,75 €
K0371.3100X20M1252x60°1960,8101,6100K0371.06  8,10 €
K0371.3100X27M1252x60°26,560,8101,6100K0371.06  8,49 €
K0371.3040X12M1262x60°11,5101101,840K0371.06  8,10 €
K0371.3040X20M1262x60°19101101,840K0371.06  8,49 €
K0371.3040X27M1262x60°26,5101101,840K0371.06  8,85 €
K0371.3075X12M1262x60°11,5101101,875K0371.06  8,10 €
K0371.3075X20M1262x60°19101101,875K0371.06  8,49 €
K0371.3075X27M1262x60°26,5101101,875K0371.06  8,85 €
K0371.3150X12M1262x60°11,5101101,8100K0371.06  8,10 €
K0371.3150X20M1262x60°19101101,8100K0371.06  8,49 €
K0371.3150X27M1262x60°26,5101101,8100K0371.06  8,85 €
K0371.3100X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2100K0371.10  8,49 €
K0371.3100X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2100K0371.10  9,20 €
K0371.3100X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2100K0371.10  9,90 €
K0371.3200X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2150K0371.10  8,49 €
K0371.3200X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2150K0371.10  9,20 €
K0371.3200X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2150K0371.10  9,90 €
K0371.3300X16M18X1,5102,5x60°18161,6163,2200K0371.10  8,49 €
K0371.3300X29M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2200K0371.10  9,20 €
K0371.3300X43M18X1,5102,5x60°45161,6163,2200K0371.10  9,90 €

Altri articoli di questa categoria