HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento acciaio inox forma A
K0632_A

Spina di posizionamento acciaio inox forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0632_A Spina di posizionamento acciaio inox forma A 146 kB

Disegni

Spina di posizionamento acciaio inox forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0632.001903AAcciaio inoxtemprato3M6x0,751434,5125103,580,84,510 13,43 €
K0632.001004AAcciaio inoxtemprato4M8x11843156134101612  12,81 €
K0632.001105AAcciaio inoxtemprato5M10x12150177155131,3512  12,19 €
K0632.001206AAcciaio inoxtemprato6M12x1,52559208176141,8614  14,39 €
K0632.001308AAcciaio inoxtemprato8M16x1,533772610238192,31535  19,08 €
K0632.001410AAcciaio inoxtemprato10M20x1,5338328122510222,81534 25,35 €
K0632.001412AAcciaio inoxtemprato12M20x1,5338728142512222,81539 35,84 €
K0632.001516AAcciaio inoxtemprato16M24x24010632182816273,22046 40,72 €
K0632.111903AAcciaio inoxnon temprato3M6x0,751434,5125103,580,84,510 13,43 €
K0632.111004AAcciaio inoxnon temprato4M8x11843156134101612  12,81 €
K0632.111105AAcciaio inoxnon temprato5M10x12150177155131,3512  12,19 €
K0632.111206AAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52559208176141,8614  14,39 €
K0632.111308AAcciaio inoxnon temprato8M16x1,533772610238192,31535  19,08 €
K0632.111410AAcciaio inoxnon temprato10M20x1,5338328122510222,81534 25,35 €
K0632.111412AAcciaio inoxnon temprato12M20x1,5338728142512222,81539 35,84 €
K0632.111516AAcciaio inoxnon temprato16M24x24010632182816273,22046 40,72 €