HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento con impugnatura a T
K1124

Spina di posizionamento con impugnatura a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le impugnature a T ergonomiche permettono una manipolazione facile con poco sforzo.Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1124 Spina di posizionamento con impugnatura a T 152 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento con impugnatura a T

Spina di posizionamento con impugnatura a T, senza incavo d'arresto, senza controdado, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento con impugnatura a T, senza incavo d'arresto, senza controdado, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1124.5206Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,64 €
K1124.5308Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 7,26 €
K1124.5410Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 10,51 €
K1124.520684Acciaiorosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,64 €
K1124.530884Acciaiorosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 7,26 €
K1124.541084Acciaiorosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 10,51 €
K1124.05206Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 9,76 €
K1124.05308Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 12,95 €
K1124.05410Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 22,12 €
K1124.0520684Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 9,76 €
K1124.0530884Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 12,95 €
K1124.0541084Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 22,12 €

Spina di posizionamento con impugnatura a T senza incavo d'arresto con controdado, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento con impugnatura a T senza incavo d'arresto con controdado, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1124.6206Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,81 €
K1124.6308Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 7,73 €
K1124.6410Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,02 €
K1124.620684Acciaiorosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,81 €
K1124.630884Acciaiorosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 7,73 €
K1124.641084Acciaiorosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,02 €
K1124.06206Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,38 €
K1124.06308Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 13,86 €
K1124.06410Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,90 €
K1124.0620684Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,38 €
K1124.0630884Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 13,86 €
K1124.0641084Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,90 €