HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma A
K0630_A

Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_A Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma A 130 kB

Disegni

Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.21903AAcciaiotemprato3M6x0,75143312510580,84,512 6,19 €
K0630.21004AAcciaiotemprato4M8x11840,5156136101615  5,90 €
K0630.21105AAcciaiotemprato5M10x12146,5177158131,3516  5,62 €
K0630.21206AAcciaiotemprato6M12x1,52554,7208179141,8618  6,21 €
K0630.21308AAcciaiotemprato8M16x1,5337226102312192,31545  8,03 €
K0630.21410AAcciaiotemprato10M20x1,5337928122515222,81543 11,62 €
K0630.21412AAcciaiotemprato12M20x1,5338428142518222,81551 12,78 €
K0630.21516AAcciaiotemprato16M24x24010432182824273,22060 14,52 €
K0630.201903AAcciaio inoxtemprato3M6x0,75143312510580,84,512 10,08 €
K0630.201004AAcciaio inoxtemprato4M8x11840,5156136101615  9,60 €
K0630.201105AAcciaio inoxtemprato5M10x12146,5177158131,3516  9,13 €
K0630.201206AAcciaio inoxtemprato6M12x1,52554,7208179141,8618  10,78 €
K0630.201308AAcciaio inoxtemprato8M16x1,5337226102312192,31545  14,31 €
K0630.201410AAcciaio inoxtemprato10M20x1,5337928122515222,81543 24,43 €
K0630.201412AAcciaio inoxtemprato12M20x1,5338428142518222,81551 26,88 €
K0630.201516AAcciaio inoxtemprato16M24x24010432182824273,22060 30,54 €
K0630.211903AAcciaio inoxnon temprato3M6x0,75143312510580,84,512 10,08 €
K0630.211004AAcciaio inoxnon temprato4M8x11840,5156136101615  9,60 €
K0630.211105AAcciaio inoxnon temprato5M10x12146,5177158131,3516  9,13 €
K0630.211206AAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,7208179141,8618  10,78 €
K0630.211308AAcciaio inoxnon temprato8M16x1,5337226102312192,31545  14,31 €
K0630.211410AAcciaio inoxnon temprato10M20x1,5337928122515222,81543 24,43 €
K0630.211412AAcciaio inoxnon temprato12M20x1,5338428142518222,81551 26,88 €
K0630.211516AAcciaio inoxnon temprato16M24x24010432182824273,22060 30,54 €