Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
K0630_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato 132 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.21903Aacciaiotemprato3M6x0,75143312510580,84,512 7,00 €
K0630.21004Aacciaiotemprato4M8x11840,5156136101615  6,34 €
K0630.21105Aacciaiotemprato5M10x12146,5177158131,3516  6,71 €
K0630.21206Aacciaiotemprato6M12x1,52554,7208179141,8618  7,40 €
K0630.21308Aacciaiotemprato8M16x1,5337226102312192,31545  9,56 €
K0630.21410Aacciaiotemprato10M20x1,5337928122515222,81543 9,71 €
K0630.21412Aacciaiotemprato12M20x1,5338428142518222,81551 13,71 €
K0630.21516Aacciaiotemprato16M24x24010432182824273,22060 18,17 €
K0630.201903Aacciaio inoxtemprato3M6x0,75143312510580,84,512 11,42 €
K0630.201004Aacciaio inoxtemprato4M8x11840,5156136101615  9,74 €
K0630.201105Aacciaio inoxtemprato5M10x12146,5177158131,3516  10,89 €
K0630.201206Aacciaio inoxtemprato6M12x1,52554,7208179141,8618  12,84 €
K0630.201308Aacciaio inoxtemprato8M16x1,5337226102312192,31545  17,07 €
K0630.201410Aacciaio inoxtemprato10M20x1,5337928122515222,81543 17,47 €
K0630.201412Aacciaio inoxtemprato12M20x1,5338428142518222,81551 25,63 €
K0630.201516Aacciaio inoxtemprato16M24x24010432182824273,22060 36,42 €
K0630.211903Aacciaio inoxnon temprato3M6x0,75143312510580,84,512 11,42 €
K0630.211004Aacciaio inoxnon temprato4M8x11840,5156136101615  9,74 €
K0630.211105Aacciaio inoxnon temprato5M10x12146,5177158131,3516  10,89 €
K0630.211206Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,7208179141,8618  12,84 €
K0630.211308Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,5337226102312192,31545  17,07 €
K0630.211410Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5337928122515222,81543 17,47 €
K0630.211412Aacciaio inoxnon temprato12M20x1,5338428142518222,81551 25,63 €
K0630.211516Aacciaio inoxnon temprato16M24x24010432182824273,22060 36,42 €