HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma B
K0630_B

Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0630_B Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma B 137 kB

Disegni

Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0630.22903BAcciaiotemprato3M6x0,7514331251058100,84,512 6,25 €
K0630.22004BAcciaiotemprato4M8x11840,515613610131615  5,96 €
K0630.22105BAcciaiotemprato5M10x12146,517715813171,3516  5,69 €
K0630.22206BAcciaiotemprato6M12x1,52554,720817914191,8618  6,33 €
K0630.22308BAcciaiotemprato8M16x1,533722610231219242,31545  8,28 €
K0630.22410BAcciaiotemprato10M20x1,533792812251522302,81543 11,76 €
K0630.22412BAcciaiotemprato12M20x1,533842814251822302,81551 12,93 €
K0630.22516BAcciaiotemprato16M24x2401043218282427363,22060 14,71 €
K0630.202903BAcciaio inoxtemprato3M6x0,7514331251058100,84,512 10,77 €
K0630.202004BAcciaio inoxtemprato4M8x11840,515613610131615  10,25 €
K0630.202105BAcciaio inoxtemprato5M10x12146,517715813171,3516  9,78 €
K0630.202206BAcciaio inoxtemprato6M12x1,52554,720817914191,8618  11,47 €
K0630.202308BAcciaio inoxtemprato8M16x1,533722610231219242,31545  15,32 €
K0630.202410BAcciaio inoxtemprato10M20x1,533792812251522302,81543 25,31 €
K0630.202412BAcciaio inoxtemprato12M20x1,533842814251822302,81551 27,85 €
K0630.202516BAcciaio inoxtemprato16M24x2401043218282427363,22060 31,63 €
K0630.212903BAcciaio inoxnon temprato3M6x0,7514331251058100,84,512 10,77 €
K0630.212004BAcciaio inoxnon temprato4M8x11840,515613610131615  10,25 €
K0630.212105BAcciaio inoxnon temprato5M10x12146,517715813171,3516  9,78 €
K0630.212206BAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52554,720817914191,8618  11,47 €
K0630.212308BAcciaio inoxnon temprato8M16x1,533722610231219242,31545  15,32 €
K0630.212410BAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533792812251522302,81543 25,31 €
K0630.212412BAcciaio inoxnon temprato12M20x1,533842814251822302,81551 27,85 €
K0630.212516BAcciaio inoxnon temprato16M24x2401043218282427363,22060 31,63 €