HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizionamento, modello corto forma C
K0631_C

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0631_C Spina di posizionamento, modello corto forma C 155 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.7903CAcciaiotemprato3M6x0,751425,5653,580,8410 7,89 €
K0631.7004CAcciaiotemprato4M8x11829,5664101412  7,51 €
K0631.7105CAcciaiotemprato5M10x12134,5875131,3512  7,14 €
K0631.7206CAcciaiotemprato6M12x1,52541,71086141,8614  7,69 €
K0631.7308CAcciaiotemprato8M16x1,5335412108192,31428  9,13 €
K0631.7410CAcciaiotemprato10M20x1,53361151210222,81532 14,88 €
K0631.17903CAcciaio inoxnon temprato3M6x0,751425,5653,580,8410 11,50 €
K0631.17004CAcciaio inoxnon temprato4M8x11829,5664101412  10,96 €
K0631.17105CAcciaio inoxnon temprato5M10x12134,5875131,3512  10,45 €
K0631.17206CAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52541,71086141,8614  12,03 €
K0631.17308CAcciaio inoxnon temprato8M16x1,5335412108192,31428  16,21 €
K0631.17410CAcciaio inoxnon temprato10M20x1,53361151210222,81532 30,60 €