HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0338_B Spina di posizionamento forma B 146 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
VersioneFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0338.290384Acciaiosenza incavo d'arrestoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 6,02 €
K0338.200484Acciaiosenza incavo d'arrestoB4M8x11838,515613-10131612 5,71 €
K0338.210584Acciaiosenza incavo d'arrestoB5M10x12143,517715-13171,3512 5,44 €
K0338.220684Acciaiosenza incavo d'arrestoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 6,04 €
K0338.230884Acciaiosenza incavo d'arrestoB8M16x1,53368261023-19242,31535 7,87 €
K0338.241084Acciaiosenza incavo d'arrestoB10M20x1,53374281225-22302,81534 11,22 €
K0338.241284Acciaiosenza incavo d'arrestoB12M20x1,53378281425-22302,81539 12,33 €
K0338.251684Acciaiosenza incavo d'arrestoB16M24x24096321828-27363,22046 14,01 €
K0338.0290384Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 10,25 €
K0338.0200484Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB4M8x11838,515613-10131612 9,76 €
K0338.0210584Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB5M10x12143,517715-13171,3512 9,30 €
K0338.0220684Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 10,93 €
K0338.0230884Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB8M16x1,53368261023-19242,31535 14,59 €
K0338.0241084Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB10M20x1,53374281225-22302,81534 24,10 €
K0338.0241284Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB12M20x1,53378281425-22302,81539 26,50 €
K0338.0251684Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB16M24x24096321828-27363,22046 30,13 €
K0338.1290384Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 10,25 €
K0338.1200484Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB4M8x11838,515613-10131612 9,76 €
K0338.1210584Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB5M10x12143,517715-13171,3512 9,30 €
K0338.1220684Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 10,93 €
K0338.1230884Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB8M16x1,53368261023-19242,31535 14,59 €
K0338.1241084Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB10M20x1,53374281225-22302,81534 24,10 €
K0338.1241284Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB12M20x1,53378281425-22302,81539 26,50 €
K0338.1251684Acciaio inoxsenza incavo d'arrestoB16M24x24096321828-27363,22046 30,13 €