HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0338_C Spina di posizionamento forma C 281 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
VersioneFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0338.390384Acciaiocon incavo d'arrestoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,41 €
K0338.300484Acciaiocon incavo d'arrestoC4M8x11838,5156134101612 7,06 €
K0338.310584Acciaiocon incavo d'arrestoC5M10x12143,5177155131,3512 6,71 €
K0338.320684Acciaiocon incavo d'arrestoC6M12x1,52551,7208176141,8614 7,46 €
K0338.330884Acciaiocon incavo d'arrestoC8M16x1,533682610238192,31535 8,91 €
K0338.341084Acciaiocon incavo d'arrestoC10M20x1,5337428122510222,81534 14,47 €
K0338.341284Acciaiocon incavo d'arrestoC12M20x1,5337828142512222,81539 15,91 €
K0338.351684Acciaiocon incavo d'arrestoC16M24x2409632182816273,22046 18,08 €
K0338.0390384Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,77 €
K0338.0300484Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC4M8x11838,5156134101612 10,26 €
K0338.0310584Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC5M10x12143,5177155131,3512 9,78 €
K0338.0320684Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC6M12x1,52551,7208176141,8614 11,56 €
K0338.0330884Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC8M16x1,533682610238192,31535 15,69 €
K0338.0341084Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC10M20x1,5337428122510222,81534 30,25 €
K0338.0341284Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC12M20x1,5337828142512222,81539 33,27 €
K0338.0351684Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC16M24x2409632182816273,22046 37,81 €
K0338.1390384Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,77 €
K0338.1300484Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC4M8x11838,5156134101612 10,26 €
K0338.1310584Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC5M10x12143,5177155131,3512 9,78 €
K0338.1320684Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC6M12x1,52551,7208176141,8614 11,56 €
K0338.1330884Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC8M16x1,533682610238192,31535 15,69 €
K0338.1341084Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC10M20x1,5337428122510222,81534 30,25 €
K0338.1341284Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC12M20x1,5337828142512222,81539 33,27 €
K0338.1351684Acciaio inoxcon incavo d'arrestoC16M24x2409632182816273,22046 37,81 €