HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0338_D Spina di posizionamento forma D 140 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
VersioneFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0338.490384Acciaio-D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 7,50 €
K0338.400484Acciaio-D4M8x11838,515613410131612 7,14 €
K0338.410584Acciaio-D5M10x12143,517715513171,3512 6,81 €
K0338.420684Acciaio-D6M12x1,52551,720817614191,8614 7,57 €
K0338.430884Acciaio-D8M16x1,53368261023819242,31535 9,12 €
K0338.441084Acciaio-D10M20x1,533742812251022302,81534 14,76 €
K0338.441284Acciaio-D12M20x1,533782814251222302,81539 16,24 €
K0338.451684Acciaio-D16M24x240963218281627363,22046 18,45 €
K0338.0490384Acciaio inox-D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,41 €
K0338.0400484Acciaio inox-D4M8x11838,515613410131612 10,88 €
K0338.0410584Acciaio inox-D5M10x12143,517715513171,3512 10,35 €
K0338.0420684Acciaio inox-D6M12x1,52551,720817614191,8614 12,20 €
K0338.0430884Acciaio inox-D8M16x1,53368261023819242,31535 16,63 €
K0338.0441084Acciaio inox-D10M20x1,533742812251022302,81534 30,82 €
K0338.0441284Acciaio inox-D12M20x1,533782814251222302,81539 33,89 €
K0338.0451684Acciaio inox-D16M24x240963218281627363,22046 38,52 €
K0338.1490384Acciaio inox-D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,41 €
K0338.1400484Acciaio inox-D4M8x11838,515613410131612 10,88 €
K0338.1410584Acciaio inox-D5M10x12143,517715513171,3512 10,35 €
K0338.1420684Acciaio inox-D6M12x1,52551,720817614191,8614 12,20 €
K0338.1430884Acciaio inox-D8M16x1,53368261023819242,31535 16,63 €
K0338.1441084Acciaio inox-D10M20x1,533742812251022302,81534 30,82 €
K0338.1441284Acciaio inox-D12M20x1,533782814251222302,81539 33,89 €
K0338.1451684Acciaio inox-D16M24x240963218281627363,22046 38,52 €