HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione con frenafiletto
K1098

Spina di posizione con frenafiletto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato:
Bussola filettata 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura in resina termoplastica antracite.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota:Questo articolo rappresenta un'alternativa più economica rispetto alla spina di posizione attuale. Esso è ideale per applicazioni che richiedono minore precisione.
Grazie al frenafiletto, è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di distanziatori.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente, applicato su punti specifici. I momenti torcenti di avvitamento e di svitatura sono valori puramente indicativi.
Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fineParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1098 Spina di posizione con frenafiletto 215 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione con frenafiletto

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1098.091903060AcciaioAP3M61431,5125103,560,8410 2,67 €
K1098.091004060AcciaioAP4M6143615613461612 2,69 €
K1098.091105080AcciaioAP5M8144017715581,3612 3,07 €
K1098.091206100AcciaioAP6M101847,5208176101,8815 3,36 €
K1098.091308120AcciaioAP8M122561,72610238122,3819 3,94 €
K1098.191903060Acciaio inoxAP3M61431,5125103,560,8410 2,98 €
K1098.191004060Acciaio inoxAP4M6143615613461612 3,01 €
K1098.191105080Acciaio inoxAP5M8144017715581,3612 3,43 €
K1098.191206100Acciaio inoxAP6M101847,5208176101,8815 3,73 €
K1098.191308120Acciaio inoxAP8M122561,72610238122,3819 4,46 €

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1098.093903060AcciaioCP3M61431,5125103,560,8410 2,75 €
K1098.093004060AcciaioCP4M6143615613461612 2,77 €
K1098.093105080AcciaioCP5M8144017715581,3612 3,16 €
K1098.093206100AcciaioCP6M101847,5208176101,8815 3,54 €
K1098.093308120AcciaioCP8M122561,72610238122,3819 4,32 €
K1098.193903060Acciaio inoxCP3M61431,5125103,560,8410 3,04 €
K1098.193004060Acciaio inoxCP4M6143615613461612 3,05 €
K1098.193105080Acciaio inoxCP5M8144017715581,3612 3,59 €
K1098.193206100Acciaio inoxCP6M101847,5208176101,8815 3,98 €
K1098.193308120Acciaio inoxCP8M122561,72610238122,3819 4,74 €