HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione con meccanismo di chiusura
K1213

Spina di posizione con meccanismo di chiusura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica, grigio nero.
Pulsante di sblocco in resina termoplastica, rosso.
Versione:Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1213 Spina di posizione con meccanismo di chiusura 155 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione con meccanismo di chiusura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Forza di
ripristino
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1213.11051AAcciaiotemprato5M10x12550,517715513-1,38-12 10,70 €
K1213.12061AAcciaiotemprato6M12x1,52555,520817614-1,84-12 10,70 €
K1213.13081AAcciaiotemprato8M16x1,53376261023819-2,310-20 11,29 €
K1213.14101AAcciaiotemprato10M20x1,533822812251022-2,83-23 11,71 €
K1213.111051AAcciaio inoxnon temprato5M10x12550,517715513-1,38-12 14,29 €
K1213.112061AAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,520817614-1,84-12 14,29 €
K1213.113081AAcciaio inoxnon temprato8M16x1,53376261023819-2,310-20 15,43 €
K1213.114101AAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533822812251022-2,83-23 16,35 €
K1213.21051BAcciaiotemprato5M10x12550,517715513171,38-12 11,10 €
K1213.22061BAcciaiotemprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 11,10 €
K1213.23081BAcciaiotemprato8M16x1,53376261023819242,310-20 11,69 €
K1213.24101BAcciaiotemprato10M20x1,533822812251022302,83-23 12,11 €
K1213.121051BAcciaio inoxnon temprato5M10x12550,517715513171,38-12 14,69 €
K1213.122061BAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 14,69 €
K1213.123081BAcciaio inoxnon temprato8M16x1,53376261023819242,310-20 15,83 €
K1213.124101BAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533822812251022302,83-23 16,75 €