HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione con meccanismo di chiusura, forma B
K1213_B

Spina di posizione con meccanismo di chiusura, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica, grigio nero.
Pulsante di sblocco in resina termoplastica, rosso.
Versione:Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1213_B Spina di posizione con meccanismo di chiusura, forma B 177 kB

Disegni

Spina di posizione con meccanismo di chiusura, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Forza di
ripristino
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1213.21051BAcciaiocon meccanismo di chiusura5M10x12550,517715513171,38-12 11,41 €
K1213.22061BAcciaiocon meccanismo di chiusura6M12x1,52555,520817614191,84-12 11,41 €
K1213.23081BAcciaiocon meccanismo di chiusura8M16x1,53376261023819242,310-20 12,02 €
K1213.24101BAcciaiocon meccanismo di chiusura10M20x1,533822812251022302,83-23 12,45 €
K1213.121051BAcciaio inoxcon meccanismo di chiusura5M10x12550,517715513171,38-12 15,10 €
K1213.122061BAcciaio inoxcon meccanismo di chiusura6M12x1,52555,520817614191,84-12 15,10 €
K1213.123081BAcciaio inoxcon meccanismo di chiusura8M16x1,53376261023819242,310-20 16,27 €
K1213.124101BAcciaio inoxcon meccanismo di chiusura10M20x1,533822812251022302,83-23 17,22 €