HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione modello corto, con frenafiletto
K1097

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1097 Spina di posizione modello corto, con frenafiletto 225 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1097.95903AcciaioAP3M6x0,751425,5663,580,8410 6,56 €
K1097.95004AcciaioAP4M8x11829,5664101412 6,25 €
K1097.95105AcciaioAP5M10x12134,5875131,3512 5,95 €
K1097.95206AcciaioAP6M12x1,52541,71086141,8614 6,46 €
K1097.95308AcciaioAP8M16x1,5335412108192,31428 8,09 €
K1097.95410AcciaioAP10M20x1,53361151210222,81532 12,26 €
K1097.195903Acciaio inoxAP3M6x0,751425,5663,580,8410 11,14 €
K1097.195004Acciaio inoxAP4M8x11829,5664101412 10,60 €
K1097.195105Acciaio inoxAP5M10x12134,5875131,3512 10,09 €
K1097.195206Acciaio inoxAP6M12x1,52541,71086141,8614 11,95 €
K1097.195308Acciaio inoxAP8M16x1,5335412108192,31428 15,71 €
K1097.195410Acciaio inoxAP10M20x1,53361151210222,81532 26,13 €

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma CP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma CP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1097.97903AcciaioCP3M6x0,751425,5663,580,8410 8,42 €
K1097.97004AcciaioCP4M8x11829,5664101412 8,03 €
K1097.97105AcciaioCP5M10x12134,5875131,3512 7,63 €
K1097.97206AcciaioCP6M12x1,52541,71086141,8614 8,15 €
K1097.97308AcciaioCP8M16x1,5335412108192,31428 9,74 €
K1097.97410AcciaioCP10M20x1,53361151210222,81532 15,78 €
K1097.197903Acciaio inoxCP3M6x0,751425,5663,580,8410 12,37 €
K1097.197004Acciaio inoxCP4M8x11829,5664101412 11,77 €
K1097.197105Acciaio inoxCP5M10x12134,5875131,3512 11,22 €
K1097.197206Acciaio inoxCP6M12x1,52541,71086141,8614 13,18 €
K1097.197308Acciaio inoxCP8M16x1,5335412108192,31428 17,77 €
K1097.197410Acciaio inoxCP10M20x1,53361151210222,81532 33,20 €